Опубликуйте свои продукты
Piso Sabina Cafe Cu
Corona
Архив

Piso Sabina Cafe Cu

Piso Sabina Cafe Cu
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPiso_Sabina_Cafe_Cu
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииMaderas
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)458
  • Ширина (мм)458
  • Глубина (мм)7.5
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes