Опубликуйте свои продукты
Cosentino Doppio
Cosentino Doppio
Cosentino Doppio
    Cosentino
    Архив

    Cosentino Doppio

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Cпецификация
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCosentino-Doppio
    • Тип продукцииSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Группа продукцииShower Trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-03
    • Номер версии3
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3000
    Связанные
    • Основной материалЦельный природный камень
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers