Опубликуйте свои продукты
ARCHITECT Soap Dispenser 240ml
Cosmic

ARCHITECT Soap Dispenser 240ml

Soap dispenser (6,2x10,6x18,3 cm)
Cпецификация
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2050103
  • Тип продукцииARCHITECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)183
  • Ширина (мм)62
  • Глубина (мм)106
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.41
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings