Опубликуйте свои продукты
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2510199
  • Тип продукцииPROJECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНRails
  • Код ССКПУ ООН301031
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Описание Uniclass 2015Support rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings