Опубликуйте свои продукты
LED LIGHTING 120x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 120x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Double lateral led light mirror w/lower led light (120x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 47
Cпецификация
  • 30W (240V) IP 44
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2818207
  • Тип продукцииLED LIGHTING
  • Группа продукцииMIRRORS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)14.05
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings