Опубликуйте свои продукты
ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm

Towel rack shelf (26x9,5x57.5 cm)
Cпецификация
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2900168
  • Тип продукцииARCHITECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)575
  • Ширина (мм)260
  • Глубина (мм)95
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.01
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings