Опубликуйте свои продукты
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Cпецификация
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка747xx1004
    • Тип продукцииFANCY
    • Группа продукцииWASHBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)12.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings