Опубликуйте свои продукты
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Cпецификация
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFryo9Pi-12Pi
  • Тип продукцииHeat pump for home applications
  • Группа продукцииHigh efficiency Heat pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)882
  • Ширина (мм)1165
  • Глубина (мм)371
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)78
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы

Доступно в регионах:

Европа