Опубликуйте свои продукты
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Cпецификация
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSolarsplit6E
    • Тип продукцииHeat pump for home applications
    • Группа продукцииHigh efficiency Heat pump
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1970
    • Ширина (мм)975
    • Глубина (мм)390
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)895
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы