Опубликуйте свои продукты
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Тип продукцииFlush Valve
  • Группа продукцииUrinal Flush Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)130
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

Доступно в регионах:

Азия