Опубликуйте свои продукты
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Тип продукцииFaucet & Taps & Mixer
  • Группа продукцииAutomatic Basin Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)143.5
  • Ширина (мм)36
  • Глубина (мм)123
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets