Опубликуйте свои продукты
COTTO Fixed shower  Z74C
COTTO Fixed shower  Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : COTTO showerheads save more than 20% water compared to conventional showerheads. It helps to reduce the use of more water resources. Shower cabins contain at least 13% recycled materials.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Cпецификация
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOTTO_Fixed_shower__Z74C
    • Тип продукцииShower
    • Группа продукцииFixed Shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)114
    • Ширина (мм)261
    • Глубина (мм)481
    Связанные
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

    Доступно в регионах:

    Азия