Опубликуйте свои продукты
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииSensor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)925
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)445
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)35.72
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals