Опубликуйте свои продукты
Insulated sill in porcelain
Cover App

Insulated sill in porcelain

Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs. The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.
Cпецификация
  • There are many different colours to personalize your sill.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWindowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
  • Тип продукцииWindowsill
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2019-05-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_52_28
  • Описание Uniclass 2015External extension sills
  • Код CSI MasterFormat 201406 46 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stops, Stools, and Sills
  • Номер OmniClass23-13 21 23 13
  • Наименование OmniClassMasonry Sills and Thresholds
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows