Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/5ddef118-6631-41c6-aefc-1d6505fc4732
Главная страница
Категории
Строительство
Строительство объекта
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LENGTH: 3780 MM
WIDTH: 2390 MM
HEIGHT: 3380 MM
MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
CABIN LENGHT: 3200 MM
CABIN WIDTH: 1500 MM
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ALIMAKSCANDO6502132FC
Тип продукции
Buidling Hoists
Группа продукции
Buidling Hoists
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-02-03
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Строительство объекта
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Загрузить
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Загрузить
Manlift Group
JLG 800AJ
Загрузить
Manlift Group
JLG 600AJ
Загрузить
Manlift Group
JLG 4394RT
Загрузить
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Загрузить