Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/08c9ebab-7268-48cd-b29d-ddd6ff4e4dc1
Главная страница
Категории
Строительство
Power Generation & Light
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Portable transformer unit designed for temporary lighting, in tank etc. Enclosure in powder coated corrosion-resistant galvanized steel sheet, corrosion-resistant carrying handle & stackable
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Depth x Width x Height (mm) - 520 x 280 x 335
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ELBJORNBT348P
Тип продукции
Temporary Power
Группа продукции
Transformers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-10-27
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Power Generation & Light
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Загрузить
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG150, Industrial Gaseous Generator
Загрузить
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG200, Industrial Gaseous Generator
Загрузить
Caterpillar
C32 (60 Hz) 830-1250 ekW Diesel Generator Set
4.9
(
7
)
Загрузить
Caterpillar
C15 (60 HZ) 320-500 ekW Diesel Generator Set
Загрузить
Generac
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
4.7
(
6
)
Загрузить