Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Hybrid: MANITOU - 170AETJL BI ENERGY
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: MANITOU - 170AETJL BI ENERGY

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 16 M

Cпецификация
    • LENGTH: 6990 MM
    • WIDTH: 1910 MM
    • HEIGHT: 2100 MM
    • WEIGHT: 7435 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.03 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.43 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOU170AETJLBIENERGY
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Hybrid
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Швеция