Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
    Cramo

    Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4

    ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 16 M

    Cпецификация
      • WIDTH: 2000 MM
      • HEIGHT: 2100 MM
      • WEIGHT: 5000 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNIFTYHR174X4
    • Тип продукцииBoomlifts Articulated
    • Группа продукцииBoomlifts Articulated Hybrid
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция