Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/b0074543-b0b0-4bee-a333-4a6941445d3c
Главная страница
Категории
Строительство
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - U32/631-3
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Substation: SATEMA - U32/631-3
ELECTRICAL SUB-UNIT 32A WITH CABINET, 400V
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Depth x Width x Height (mm) - 262 x 532 x 845
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
SATEMAU326313
Тип продукции
Temporary Power
Группа продукции
Substation
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-11-15
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Power Generation & Light
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
Загрузить
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Загрузить
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
Загрузить
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
Загрузить
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
Загрузить
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Загрузить