Опубликуйте свои продукты
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 19/32
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 19/32

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Cпецификация
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаALIMAKSCANDO4501932
  • Тип продукцииBuidling Hoists
  • Группа продукцииBuidling Hoists
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Швеция

Похожие продукты