Опубликуйте свои продукты
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Cпецификация
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаALIMAKSCANDO450FC1930
  • Тип продукцииBuidling Hoists
  • Группа продукцииBuidling Hoists
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект