Опубликуйте свои продукты
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

Cпецификация
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • Тип продукцииBuidling Hoists
  • Группа продукцииBuidling Hoists
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-28
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Швеция

Похожие продукты