Опубликуйте свои продукты
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Cпецификация
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаALIMAKSCANDO650FC3046
    • Тип продукцииBuidling Hoists
    • Группа продукцииBuidling Hoists
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
    • Классификация IFCОбъект