Опубликуйте свои продукты
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
    Cramo

    Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR

    GENERATOR DIESEL ≤75kVA ON TRAILER

    Atlas Copco's QAS portable diesel generators are designed to be moved regularly. Whether that be a few metres or hundreds of kilometres, you can be assured of their easy, safe movement capabilities and guaranteed performance, even in the harshest conditions.

    Cпецификация
    • Length x Width x Height (mm) - 5020 x 1670 x 2130

      Prime power - 60 kVA

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATLASCOPCOQAS60TR
    • Тип продукцииGenerators
    • Группа продукцииGenerators Diesel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
    • Классификация IFCОбъект