Опубликуйте свои продукты
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Тип продукцииCleaning Equipment
  • Группа продукцииDust collectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект