Опубликуйте свои продукты
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT

A 75BT Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat. The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for High dehumidification capacity even at low temperature ranges with tubular evaporator. Equipped with 2 castors and a frame. Water can be drained utilizing a hose connector
Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 491 x 510 x 970
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаELBJORNA75BT
  • Тип продукцииHeaters - Ventilation
  • Группа продукцииDehumidification Plant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект