Опубликуйте свои продукты
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

VENTILATION FAN, ≤4000 M3/H

Drying confined and hard-to-reach areas is a challenge for any water damage restoration professional. Fortunately, it no longer has to be with Vortex Axial Fan. This high-power air mover ventilates confined spaces and propels air across large open spaces to aid in the drying process. It can be used with or without ducting in a variety of ventilation and drying applications including flood remediation, new construction, remodels, janitorial applications, and carpet/upholstery cleaning.

Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVORTEXF174
  • Тип продукцииHeaters - Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Fans
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа