Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Crawford VL3110 vertical lifting fabric door

Уникальная ссылка: cra-vl-3110
Брэнд: Crawford-EMEA
Тип продукции: Industrial door, hangar door
Группа продукции: Vertical lifting fabric door
Дата публикации: 2016-01-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Crawford VL3110 is the door model for medium-sized openings, up to 8m width / 12m height, in industrial environments where doors are exposed to moisture, cold, heavy wind loads or dust. For extremely severe environments, Crawford VL3110 is available in an extra corrosion-proof version.
To cope with openings exposed to intense traffic, Crawford VL3110 is available in a high-speed version.
Crawford VL3110 can easily be mounted internally or externally on the building. To simplify adjustment to the building, there is a self-supporting design available. Crawford VL3110 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The header box may be protected with various cladding options.


Основной материал: Fabric
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Двери - Промышленные двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Описание: High Speed Doorsets
NBS Reference Код: 59-23-38
NBS Reference Описание: High Speed Doorsets