Опубликуйте свои продукты
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Архив

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcra_3016_vl
    • Тип продукцииIndustrial door, hangar door
    • Группа продукцииVertical lifting fabric door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-09
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715