Опубликуйте свои продукты
Atomic
Creation Baumann

Atomic

Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
  • Number of colours: 8
  • Special colours available from 200m / 220yds upwards.
  • Width: 140 cm / 55 Inches
  • Weight: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка0100270
  • Тип продукцииFabrics
  • Группа продукцииCreation Baumann Line
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200000
  • Ширина (мм)1400
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.245
Классификация
  • Категория BIMobjectТкань - Ткань
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНWindow film
  • Код ССКПУ ООН30141511

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
3.6 из 5 звезд 3.6 (5)