Опубликуйте свои продукты
HD-MD4X1-4KZ-E - 4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher
Crestron Electronics Inc.

HD-MD4X1-4KZ-E - 4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD4X1-4KZ-E

4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

A high-performance 4K60 4:4:4 AV switcher. Provides four HDMI® inputs and one HDMI output. Includes support of HDR (High Dynamic Range) and Dolby Vision® video formats, automatic switching of HDMI inputs, advanced EDID management, native Crestron® control via Ethernet, XiO Cloud® connectivity, and enterprise-grade security.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHD-MD4X1-4KZ-E-switcher
  • Тип продукцииVideo
  • Группа продукцииHDMI Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Описание Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Номер OmniClass23-37 23 00
  • Наименование OmniClassTelecommunications Equipment