Опубликуйте свои продукты
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
    Crestron Electronics Inc.

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    The CCS-UCA-MIC is a low-profile extension microphone pod designed exclusively for use with a Crestron Flex Tabletop Conference System.1 Up to two mic pods may be connected to a single conference device to extend its pickup range to cover large tables.

    Optionally, two microphone pods may be daisy-chained, or connected to the mic pod ports on the rear of the conference device, using the cables provided with each microphone pod.

    Cпецификация
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Тип продукцииControl Surfaces
    • Группа продукцииTouch Screens
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75
    • Описание Uniclass 2015Communications products
    • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Номер OmniClass23-37 23 00
    • Наименование OmniClassTelecommunications Equipment