Опубликуйте свои продукты
CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e
Crestron Electronics Inc.
Архив

CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e

The C930e is a high-definition 1080p camera manufactured by Logitech®. It is available from Crestron® as part of some Crestron Mercury™ conference system packages.
 
Key Features
Full HD 1080p video quality
H.264 with SVC and UVC 1.5 encoding technology
90-degree diagonal field of view
Automatically adapts to varying lighting conditions
Excellent low-light image quality
Autofocus for effortless setup
ZEISS™ glass lens for razor sharp images
External privacy shutter
Plug-and-play USB 2.0 connectivity
Tripod mountable
Monitor mounting clip included

Cпецификация
  • Dimensions
      Height 1.14 in (29 mm); 1.70 in (44 mm) with clip
      Width 3.70 in (94 mm)
      Depth 0.95 in (24 mm); 2.80 in (71 mm) with clip
    Weight
      5.7 oz (162 g)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLogitech-c-930e-webcam-CCS-CAM-USB-F-100
  • Тип продукцииAudio Visual Workspace Solutions
  • Группа продукцииAll-In-One Meeting Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)3.7
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)0.356
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Описание Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Номер OmniClass23-37 23 00
  • Наименование OmniClassTelecommunications Equipment