Опубликуйте свои продукты
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
    Crestron Electronics Inc.

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    The UC-AUDIO-POD-TTMK is an optional tabletop mounting kit for the Crestron Flex UC-AUDIO-POD. The easy-to-install kit includes a plastic flange, threaded tube and two nuts to mount the pod on a table. An adhesive strip is attached to the bottom of the flange to prevent the pod from rotating on the table.


    The mounting kit can be installed on any flat level surface with a minimum thickness of 3/4 in. (19 mm) to the maximum thickness of 1.50 in. (38 mm). Cables are routed through the center of the threaded tube, passing beneath the mounting surface for a completely hidden appearance.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUC-AUDIO-POD-TTMK
    • Тип продукцииAudio Visual Workspace Solutions
    • Группа продукцииUnified Communications
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.1
    • Ширина (дюймы)3.35
    • Глубина (дюймы)3.05
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Описание Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Код CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Номер OmniClass23-37 23 00
    • Наименование OmniClassTelecommunications Equipment