Опубликуйте свои продукты
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

      The 487-AR Double Glazed Office Partition meets the demand for more acoustic privacy in building interiors. The system utilizes a 3-1/2" air cavity between two glass lites to deliver STC ratings as high as 47. This keeps exterior sound out and interior sound in while allowing ample natural light to flow through office interiors. The system is ideal for use in government agencies, legal firms, executive offices, and human resource departments.


      Cпецификация
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка487-AR_Office_Partitions
      • Тип продукцииInterior Partitions
      • Группа продукцииGlass Wall
      • ТипСборка (несколько объектов)
      • Дата публикации2020-03-23
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалСтекло
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
      • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
      • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
      • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Номер OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Наименование OmniClassPartition Frames
      • Код CSI UniFormat IIC1010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions