Опубликуйте свои продукты
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
    C.R. Laurence

    7750 Series Sunshade System

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    Efficiently and beautifully styled Series CRL7750 Sunshades lend sophistication and modern design, transforming architecturally ordinary buildings into eye-catching structures. 

    The sunshade comes in standard sized units with mounting brackets and a corrugated top metal panel. 


    #sunshade #shade #canopy #awning #sunblind #outrigger #louver

    Cпецификация
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7750-sunshade
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииSun Control Devices
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Глубина (дюймы)36
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Название по ССКПУ ООНAwnings
    • Код ССКПУ ООН30151901
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Описание Uniclass 2015Sunscreens
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings
    • Код CSI UniFormat IIB
    • Заголовок CSI UniFormat IISHELL

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки