Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Уникальная ссылка: crl-usalum-series-bw8000
Брэнд: C.R. Laurence
Тип продукции: Windows
Группа продукции: Aluminum Windows
Дата публикации: 2018-08-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Окна - Открываются сдвиганием
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Single hung windows
Код ССКПУ ООН: 30171605
Uniclass 1.4 Код: JL10
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Описание: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Код: EF_25_30
Uniclass 2015 Описание: Doors and windows
NBS Reference Код: 25-30-95-28
NBS Reference Описание: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 13 15
Наименование OmniClass: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Название Значение
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®