Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Flush Front™ Storefront Systems

Уникальная ссылка: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Брэнд: C.R. Laurence
Тип продукции: Doors
Группа продукции: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Дата публикации: 2015-06-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®