Опубликуйте свои продукты
Top Notch Window Wall System
C.R. Laurence

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииAluminum -Framed Storefronts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Классификация IFCВитраж
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Наименование OmniClassCurtain Walls
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls