Опубликуйте свои продукты
Cursive
Cursive
Cursive
    Crossville

    Cursive

    As unique as your penmanship, Cursive’s unique tile shapes bring signature style to your interior design. Let walls be your memoir as you write with the eclectic colors and shapes of Cursive. Punctuate spaces with light and dark colors. Craft an epic tile tale with our handmade variation that lends design depth and promises to wow. Each Cursive tile has a handmade appearance with a watercolor effect around the edges. Nine trending colors, including notable hues of Iris, Goldenrod, and Rose Gold. Create unique and inspiring patterns with Cursive’s triangle tile, circle tile, half-circledemilune tile, and more. Coordinating corner options are available to frame the circles and demilunes. Cursive is offered in 3”x6” and 3”x12” rectangles, 6” squares, 6” triangles, as well 4” circles and 2” demilunes. A 1 ½” x 6” trim piece with finished edges on short and long sides completes the offering.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcursive-ceramic-wall-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииCeramic Wall Tile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМелкие природные камни, окрашенные под керамику
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка