Опубликуйте свои продукты
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Dress floors and walls in a modern wood look with this versatile porcelain tile panel collection. The line’s fresh colors — Corda (rope), Fumo (smoke), and Sabbia (sand) — are neutral tones nuanced with the appearance of subtle knots and graining. Each hue is ideal for supporting overall design schemes in commercial or residential settings. The generously proportioned 1M x 3M panels are offered in lean profiles of 3+mm (for walls) and 5.6mm (for walls and floors) to skin surfaces for a stylish look of uninterrupted wood.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlegno-venezia-porcelain-panel
    • Тип продукцииPanels
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Наименование OmniClassPorcelain Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка