Опубликуйте свои продукты
Ossdio
Ossdio
Ossdio
Ossdio
    Crossville

    Ossdio

    The Ossido line stems from a wager against time, each panel evokes the look of materials left to weather and oxidize, capturing the perfect moment of nature’s transformation in porcelain. From verdigris copper to weathered steel, each 1mx3m panel is packed with personality and visual texture that will never corrode or transfer like the materials that inspired it. This true merger between art and the best in ceramics technology offers a new, rich palette of everlasting style for designers and architects alike.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаossido-porcelain-panel
    • Тип продукцииPanels
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Наименование OmniClassPorcelain Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка