Опубликуйте свои продукты
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Offering a palette of 13 sophisticated hues is a modern take on must-have neutrals, Shades 2.0 covers the gamut from cool to warm, light to dark. Choose field tiles in 6x24, 12x24, 24x24 and 24x48—an addition that makes Shades 2.0 suitable for even the largest of spaces.

    As part of the design evolution, Shades 2.0 also offers a multi-directional graphic in a new patterned accent tile in a 12x12 right triangle for creating a bold aesthetic. Also available, there is a 2x2 unpolished solid mosaic or 1x3 semi-polished mosaic in cool or warm blends. Complete your installation with 4x24 bullnose or 6x12 cove base.

    Связаться с Crossville

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Тип продукцииTile
    • Группа продукцииPorcelain Stone
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Наименование OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring