Опубликуйте свои продукты
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz

4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Heavy duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 1.1 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard cooling package provides reliable running at up to 50 °C (122 °F) ambient temperature.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are offered as optional features, providing economical and flexible solutions to meet extensive code requirements on diesel fuel tanks.
  • NFPA - The generator set accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
Cпецификация
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125D6D

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

    C150D6D

    60

    169/135

    188/150

    150

    Diesel

    C175D6D

    60

    197/158

    219/175

    175

    Diesel

    C200D6D

    60

    225/180

    250/200

    200

    Diesel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаqsb7-g5-diesel-generator
  • Тип продукцииElectricity Generation Units
  • Группа продукцииDiesel Generator Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Северная Америка