Опубликуйте свои продукты
Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz

4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 2.3 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance. The PowerCommand® 3.3 control is also available as an option.
  • Cooling system - Standard cooling package provides reliable running at the rated power level.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
Cпецификация
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    DQDAA

    60

    281/225

    313/250

    250

    Diesel

    DQDAB

    60

    313/250

    344/275

    275

    Diesel

    DQDAC

    60

    338/270

    375/300

    300

    Diesel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаqsl9-g7-diesel-generator
  • Тип продукцииElectricity Generation Units
  • Группа продукцииDiesel Generator Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution