Опубликуйте свои продукты
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Архив

    Wall Cladding Stonepanel® Sabbia

    Cream colored travertine with golden ruts and earth tones. Simply the brightest Stonepanel. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    Cпецификация
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstonepanel-sabbia
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииWall Cladding Natural Stone panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНStone tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131702
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Описание Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 75 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Wall Facing
    • Номер OmniClass23-15 15 15 11
    • Наименование OmniClassWall Stone Facing
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes