Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
Главная страница
Категории
Окна
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
Недоступно в Соединенные Штаты
Cuprum
Отслеживать
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-11-06
Номер версии
1
Высота (мм)
2840
Ширина (мм)
2840
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
Инструкции по монтажу
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
Техническое описание
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Мексика
Страна-производитель
Мексика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Окна - Storm Windows
Доступно в регионах:
Северная Америка
Мексика
Похожие продукты
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Загрузить
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
Загрузить
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
Загрузить
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Загрузить
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Загрузить