Опубликуйте свои продукты
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
Cпецификация
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вМексика
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Классификация IFCСтена