Опубликуйте свои продукты
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
Serie 150 - Puerta corrediza XO
    Cuprum

    Serie 150 - Puerta corrediza XO

    Perimeter sliding system for large dimensions (up to 1500 mm wide x 3000 mm high per leaf) 84mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 24 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame mosquito net option
    Cпецификация
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_puerta_corrediza_serie_150
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2300
    • Ширина (мм)1500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика

    Похожие продукты