Опубликуйте свои продукты
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)
    Sliding window and door system with 56 mm frame depth and 57 mm central knot Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 100 kg allow maximum dimensions of 750 mm wide x 1800 mm high mosquito net option
    Cпецификация
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)750
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика

    Похожие продукты